LMG2100EVM-078

LMG2100EVM-078

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMG2100 es una etapa de alimentación compacta y fácil de usar que se puede configurar como convertidor reductor, convertidor elevador u otra topología de convertidor que utilice un medio puente. El EVM cuenta con un módulo de alimentación LMG2100 de medio puente con dos transistores de efecto de campo (FET) de GaN de 100 V y 4.4 mΩ.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 80 V CC
  • Transistores de efecto de campo (FET) de GaN integrados de 100 V y 4.4 mΩ con controlador
  • Control en bucle abierto con señales de modulación por ancho de pulsos (PWM) simples o dobles
  • Ajuste del tiempo muerto configurable integrado mediante un simple cambio de resistencia
  • Ajuste de la velocidad de subida mediante resistencias en serie junto con CBOOT y CVCC
  • Reguladores de caída baja (LDO) integrados para generar una tensión de alimentación (VCC) de 5 V a partir de una alimentación no regulada de entre 5.5 V y 10 V
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module
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
* EVM User's guide LMG2100EVM, LMG2100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/07/2023
Certificado LMG2100EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos