LMG2652EVM-101

LMG2652EVM-101

Haga su pedido ahora

Información general

La tarjeta secundaria del LMG2652 está diseñada para proporcionar una plataforma rápida y sencilla para evaluar los dispositivos de nitruro de galio (GaN) integrados de TI en cualquier topología de medio puente. La placa está diseñada para interconectarse con un sistema más grande mediante los 6 pines de alimentación y los 12 pines digitales en el borde inferior de la placa en una conexión externa tipo zócalo. Los pines de alimentación forman el bucle de conmutación principal que consta de un bus de CC de alta tensión, un nodo de conmutación y alimentación a tierra. Los pines digitales controlan el dispositivo LMG2652 con entradas de compuerta de modulación por ancho de pulsos (PWM), proporcionan potencia auxiliar con fuentes de alimentación de baja tensión e informan fallos como salida digital. Los bucles de corriente de alta frecuencia de la etapa de potencia y de accionamiento de puerta están completamente encapsulados en la placa para minimizar la inductancia parásita del bucle de potencia, reducir el sobreimpulso de tensión y mejorar el rendimiento. La evaluación del rendimiento del LMG2652EVM-101 se demuestra más fácilmente mediante una placa madre buck-boost síncrona de TI (LMG342X-BB-EVM). La tarjeta secundaria se conecta fácilmente a la placa madre y comunica toda la potencia y el control digital en una configuración de bucle abierto para un control completo del sistema. Además, se proporciona un espacio recomendado para conectar la tarjeta secundaria con un sistema personalizado para más pruebas. Consulte la hoja de datos del LMG2652 antes de usar este módulo de evaluación (EVM).

Funciones
  • Conmutador de nivel de accionamiento de puerta de lado alto
  • Función de diodo de arranque conmutado inteligente: 0 QRR
  • Medición de salida integrada de detección de corriente sin pérdidas
  • Protección contra sobrecorriente ciclo a ciclo de lado bajo y alto y protección contra sobretemperatura conectadas a la señal de salida FAULT
  • Tensión nominal máxima absoluta de 650 V
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2652 — Medio puente de GaN de 650 V y 140 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

LMG2652EVM-101 — Tarjeta secundaria LMG2652

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG2652EVM-101 — Tarjeta secundaria LMG2652
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
* EVM User's guide LMG2652 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/12/2024
Certificado LMG2652EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos