LMG3622EVM-082

LMG3622EVM-082

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo LMG3622EVM-082 demuestra alta eficiencia y alta densidad para un adaptador fuera de línea de 65 W con USB Type-C® y suministro de energía (PD) mediante el controlador FET GaN integrado LMG3622 con emulación de detección de corriente.  La entrada admite un rango de tensión universal de 90 VAC a 265 VAC y la salida única se puede ajustar a 5 V, 9 V y 15 V, todos con un máximo de 3 A, y 20 V a un máximo de 3.25 A, que se puede ajustar con el controlador de interfaz USB PD.  El funcionamiento de alta frecuencia de hasta 200 kHz nominal permite un tamaño de solución pequeño, mientras que el funcionamiento multimodo mantiene una alta eficiencia.  La rectificación síncrona se utiliza en la salida para aumentar la eficiencia.

Funciones
  • Entrada de CA universal de 90 VAC a 264 VAC con salida compatible con USB Type-C® PD 3.0 de hasta 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A).
  • La eficiencia y el consumo de energía en espera superan los requisitos normativos CoC, nivel 2, y DOE, nivel VI
  • Densidad de potencia de 28 W/in3 con una eficiencia del 93 % a carga completa de 90 VAC
  • El dispositivo GaN integrado reduce el recuento de componentes y aumenta la eficiencia mediante la emulación de detección de corriente
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3612 — FET de GaN de 650 V y 120 mΩ con controlador y protección integrados LMG3622 — FET de GaN de 700 V y 106 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG3622EVM-082 — LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3622EVM-082 — LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD
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
* EVM User's guide Using the LMG3622EVM-082 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback PDF | HTML 6/09/2023
Certificado LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos