LMH1219EVM

Información general

La placa de evaluación LMH1219EVM proporciona una plataforma completa de ancho de banda alto para evaluar las funciones de acondicionamiento de señal de 10 GbE y de la interfaz digital en serie (SDI) del ecualizador de cable UHD LMH1219 de Texas Instruments. LMH1219EVM puede utilizarse para pruebas de cumplimiento estándares, evaluaciones de rendimiento y creación de prototipos de sistemas iniciales. Los conectores de borde subminiatura (SMA) y BNC utilizados para LMH1219EVM se conectarán a varios tipos de conectores de sistema a través de cables de desconexión, adaptadores y placas disponibles en el mercado (no incluidas). Esta conectividad flexible permite realizar pruebas de nivel de sistema integradas entre el ecualizador de cable adaptativo SDI 12G de TI con Reclocker y las placas host ASIC/FPGA de terceros.

Funciones
  • Locks to standard SDI (2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or divide-by-1.001 sub-rates), DVB-ASI (270 Mbps), ST-2081 (5.94 Gbps proposed and divide-by-1.001 subrates), ST-2082 (11.88 Gbps proposed and divide-by-1.001 subrates), and 10 GbE data rates
  • Integrated 2:1 mux on input (one 75 Ω and one 100 Ω) and 1:2 fan-out 100 Ω output drivers with deemphasis
  • 75 Ω single-ended adaptive cable equalizer (IN0+) and 100 Ω differential adaptive or programmable FR4 trace equalizer (IN1±)
  • Programmable by Pin, SPI, or SMBus Interface
  • Can be operated using single (2.5 V) or dual (2.5 V and 1.8 V) supplies

  • Cable USB a miniUSB de 1.8 metros (6 pies)

Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH1219 — Ecualizador de cable adaptativo SDI de 12 G con reclocker integrado LMH1226 — Reclocker SDI de 12 G y salida doble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

El modelo de simulación IBIS-AMI, la guía de programación y el diseño de PCB están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH1219EVM — LMH1219 Ultra HD Adaptive Cable Equalizer With Integrated Reclocker Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

LMH1219EVM — LMH1219 Ultra HD Adaptive Cable Equalizer With Integrated Reclocker Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMH1219EVM User's Guide (Rev. A) 11/06/2018
Certificado LMH1219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 3/06/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
SIGCONARCHITECT — Herramienta de utilidad SigCon Architect

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos