LMH1239EVM

Información general

El LMH1239 es un ecualizador de cable adaptativo de largo alcance con reclocker integrado, entradas dobles, salidas dobles y salida de bucle de 75 Ω. El dispositivo está diseñado para ecualizar los datos transmitidos a través de un cable coaxial de 75 Ω y funciona a través de una velocidad de datos SMPTE de entre 125 Mbps y 11.88 Gbps. El ecualizador adaptativo en la entrada SDI permite la compensación automática de pérdidas para un cable Belden1694A de hasta 100 m en aplicaciones de video 4K y 8K, donde se usa SDI de 12 G (11.88 Gbps). El reclocker integrado atenúa la fluctuación de alta frecuencia y regenera por completo los datos mediante un reloj limpio de baja fluctuación. El filtro de bucle del reclocker es ajustable y cuenta con un condensador externo opcional para aplicaciones en cascada SDI.

Funciones


        
  • Ecualizador de cable adaptativo con reclocker integrado

  •     
  • Compatible con ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD) y ST-259 (SD)

  •     
  • El reclocker integrado sin referencia se bloquea según las velocidades SMPTE: 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps o las subvelocidades divididas por 1.001, 270 Mbps

  •     
  • Temperatura de funcionamiento de –40 °C a 85 °C

  •     
  • Programable mediante interfaz de pines, interfaz periférica en serie (SPI) o bus de administración del sistema (SMBus)

Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH1229 — Ecualizador de cable SDI de 12 G de segunda generación con reclocker integrado LMH1239 — Ecualizador de cable dual de interfaz digital en serie (SDI) de 12 G con reclocker integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH1239EVM — Módulo de evaluación LMH1239

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH1239EVM — Módulo de evaluación LMH1239

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMH1239 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/09/2024
Certificado LMH1239EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos