LMH1297EVM

Información general

El LMH1297EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para un rendimiento de alta velocidad y la evaluación funcional de la E/S bidireccional de ultra alta definición (UHD)-interfaz digital en serie (SDI) LMH1297 de 12 G de Texas Instruments con reclocker integrado. Con este kit, puede evaluar rápidamente el alcance del cable y la integridad de la señal de salida admitida por el LMH1297. Los conectores BNC de montaje en borde de alto rendimiento se usan en el puerto de 75 Ω para las señales de E/S y SDI_OUT. Los puertos de entrada y salida diferenciales de 100 Ω se enrutan a conectores subminiatura (SMA) de montaje en borde para facilitar la conexión a equipos de laboratorio o sistemas de usuario para la evaluación del rendimiento.

Funciones
  • Ecualizador de cable adaptativo configurable por el usuario o controlador de cable con reclocker integrado
  • Compatible con ST-2082-1 (12 G), ST-2081-1 (6 G), ST-424 (3 G), ST-292 (HD), ST-259 (SD4
  • Bloqueos de reclocker integrados a velocidades de video SMPTE de 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps o subvelocidades de división por 1.001 y 270 Mbps
  • Programable mediante interfaz de SPI o SMBus
  • Funcionamiento con suministro único: VDD = 2.5 V ± 5 %
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH0397 — E/S SDI bidireccional de 3G con reclocker integrado LMH1208 — Controlador de cable dual UHD-SDI de 12 G LMH1228 — Controlador de cable UHD-SDI doble de 12 G con reclocker integrado LMH1297 — E/S UHD-SDI bidireccional de 12 G con reclocker integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Para el modelo de simulación IBIS-AMI, la guía de programación y diseño de la PCB, solicite ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH1297EVM — Módulo de evaluación LMH1297 de E/S bidireccional de 12 G

Productos y hardware compatibles

LMH1297EVM — Módulo de evaluación LMH1297 de E/S bidireccional de 12 G
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
* EVM User's guide LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) 7/08/2019
Certificado LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos