LMH13000RQEEVM

LMH13000RQEEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMH13000RQEEVM es el módulo de evaluación (EVM) para el LMH13000, un controlador de corriente de salida de alta velocidad en un encapsulado WQFN-HR (HotRod™) de 13 pines. El EVM está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El EVM viene configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en las entradas/salidas, conectores tipo banana para los suministros y puentes para desactivar, habilitar o configurar fácilmente diferentes modos de funcionamiento. El diseño también está optimizado para reducir el parásito y obtener un tiempo rápido de ascenso y caída de la corriente de salida.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de suministro único: 3 V a 5.5 V
  • Conectores SMA fáciles de usar para todas las señales de entrada y salida
  • Conector tipo banana fácil de usar para el suministro del dispositivo y del láser
  • Huella láser SMD VCSEL y TO-CAN
  • TIA integrada para la calibración de la potencia láser
  • Puente para configurar el dispositivo en diferentes modos
  • Disposición configurada para minimizar el ruido parásito
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
LMH13000 — Accionador láser de salida de corriente por tensión y alta velocidad para LIDAR y tiempo de vuelo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH13000RQEEVM — Módulo de evaluación LMH13000

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH13000RQEEVM — Módulo de evaluación LMH13000
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
* EVM User's guide LMH13000RQE Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 20/05/2025
Certificado LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos