LMH2832EVM-50

LMH2832EVM-50

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMH2832EVM-50 se utiliza para evaluar el LMH2832 doble, que es un amplificador digital de ganancia variable (DVGA) en un encapsulado VQFN de 40 pines. El módulo de evaluación (EVM) se utiliza para demostrar fácilmente la funcionalidad y el rendimiento de LMH2832 en todos los ajustes de ganancia en un entorno de entrada de 50 Ω. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a fuentes de alimentación, fuentes de señal, USB e instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados.

Funciones
  • Configurable para un funcionamiento de suministro único de 5 V
  • Diseñado para una conexión de entrada y salida de 50 Ω; de extremo único acoplada a la corriente alterna
  • Interfaz con las entradas y salidas a través de los conectores SMA
  • Conector USB y chip traductor de bus USB a SPI de FTDI para programar con éxito los registros de ganancia del amplificador digital de ganancia variable (DVGA)
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
LMH2832 — Amplificador completamente diferencial de ganancia variable digital doble de 1.1 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide 30/06/2016
Certificado LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos