LMH32401RGTEVM

LMH32401RGTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LMH32401RGT (EVM) es una plataforma de desarrollo para el amplificador de transimpedancia de salida diferencial LMH32401 en el encapsulado RGT. El EVM cuenta con un transformador para convertir la salida en una conexión de un solo extremo de 50 Ω para facilitar la medición con equipos de prueba estándar, y la opción de convertir a señales de acoplamiento CC completamente diferenciales. La entrada es 50-Ω emparejada y configurada de forma predeterminada para recibir una entrada de voltaje que se convierte en una corriente a través de una resistencia de 2-kΩ, pero se puede reconfigurar para recibir una entrada de corriente real con conexiones de polarización de fotodiodo opcionales en la parte posterior de la placa.

LMH32401RGTEVM también incluye puentes fáciles de usar para controlar la ganancia del dispositivo, la cancelación de corriente de polarización de entrada y las funciones de apagado.

Funciones
  • Configurado para entrada y salida de tensión de un solo extremo con conexiones subminiatura de 50 Ω compatibles con la versión A (SMA)
  • Incluye opciones para conectar una fuente de entrada de corriente con conexiones de polarización para fotodiodos de montaje en borde
  • Configuración de salida diferencial con acoplamiento CC opcional
  • Puentes incluidos para un fácil control de la ganancia, cancelación de corriente de polarización y apagado
  • Diseñado para un funcionamiento con suministro único de 3.3 V
Amplificadores de transimpedancia
LMH32401 — Amplificador de transimpedancia de alta velocidad de salida diferencial de ganancia programable LMH32401-Q1 — Amplificador de transimpedancia de alta velocidad de salida diferencial de ganancia programable auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier
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
* EVM User's guide LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide 13/10/2019
Certificado LMH32401RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos