LMH32404RHFEVM

LMH32404RHFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMH32404RHFEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador de transimpedancia de salida diferencial LMH32404RHF. El EVM cuenta con un transformador para convertir la salida en una conexión de un solo extremo de 50 Ω para facilitar la medición con equipos de prueba estándar y la opción de convertir a señales de acoplamiento CC completamente diferenciales. La entrada es emparejada a 50 Ω y se configura de forma predeterminada para recibir una entrada de tensión que se convierte en una corriente a través de una resistencia de 2 kΩ, pero se puede reconfigurar para recibir una entrada de corriente real con conexiones de polarización de fotodiodos opcionales en la parte posterior de la placa. El EVM también incluye puentes fáciles de usar para controlar la ganancia del dispositivo, la cancelación de corriente de polarización de entrada y las funciones de apagado.

Funciones
  • Configurado para entrada y salida de tensión de único extremo con conexiones SMA emparejadas de 50 Ω
  • Configuración de salida diferencial con acoplamiento CC opcional
  • Puentes incluidos para un fácil control del modo de canal, cancelación de corriente de polarización y apagado de chip completo
  • Diseñado para un funcionamiento con suministro único de 3.3 V
  • Diseño optimizado para dispositivos de ancho de banda alto
Amplificadores de transimpedancia
LMH32404 — Amplificador de transimpedancia de salida diferencial de 4 canales con multiplexación integrada LMH32404-Q1 — Amplificador de transimpedancia de 4 canales y salida diferencial con multiplexación integrada para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH32404RHFEVM — 250-MHz, quad-channel, differential output transimpedance amplifier evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH32404RHFEVM — 250-MHz, quad-channel, differential output transimpedance amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide LMH32404RHFEVM User's Guide PDF | HTML 8/12/2020
Certificado LMH32404RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos