LMH34400DRLEVM

LMH34400DRLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMH34400DRLEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador de transimpedancia LMH34400DRL de extremo único. El EVM cuenta con conexiones de entrada y salida coaxiales de 50 Ω para una medición sencilla con equipos de prueba estándar y la opción de aplicar una polarización de 1 VCC a la salida desde un regulador integrado. La entrada está configurada de forma predeterminada para recibir una señal de tensión que se convierte en corriente a través de una resistencia de 2000 Ω. El EVM también incluye puentes fáciles de usar para controlar la tensión de polarización de salida, la cancelación de la corriente de polarización de entrada y las funciones de apagado del dispositivo.

Funciones
  • Entrada y salida de tensión coaxial de extremo único con conexiones SMA emparejadas de 50 Ω
  • Incluye la opción de aplicar una polarización de CC a la salida
  • Puentes incluidos para controlar fácilmente la tensión de polarización de salida, la cancelación de la corriente de polarización de entrada y el apagado
  • Diseñado para un funcionamiento con suministro único de 3.3 V
Amplificadores de transimpedancia
LMH34400 — Amplificador de transimpedancia monofásico de 240 MHz con abrazadera integrada y cancelación de luz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH34400DRLEVM — Módulo de evaluación LMH34400 para amplificador de transimpedancia de 275 MHz y salida de extremo único

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH34400DRLEVM — Módulo de evaluación LMH34400 para amplificador de transimpedancia de 275 MHz y salida de extremo único
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
* EVM User's guide LMH34400 Evaluation Module PDF | HTML 4/02/2022
Certificado LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos