LMH5485-SP-EVM

LMH5485-SP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMH5485-SP-EVM es una placa de circuito impreso (PCB) genérica y sin poblar diseñada para proporcionar un diseño optimizado a la hora de evaluar el LMH5485-SP en un encapsulado HKX (CFP-8). El LMH5485-SP es un amplificador de precisión totalmente diferencial de 850 MHz con entrada de carril negativo resistente a la radiación (RHA) y salida de carril a carril (RRO). Solo se necesitan unos pocos componentes para empezar la evaluación. Para evitar la inductancia de componentes parásitos, la placa solo es compatible con resistencias y condensadores de montaje en superficie. El EVM está diseñado para su uso con equipos de laboratorio de 50 Ω a la entrada y a la salida, junto con huellas de balun a la entrada y a la salida para una conversión sencilla entre señales de un único extremo y diferenciales.

Funciones
  • Se puede configurar para funcionar con alimentación dividida o con alimentación única
  • Fácilmente configurable para varias opciones de ganancia
  • Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de prueba de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
Amplificadores totalmente diferenciales
LMH5485-SP — Amplificador totalmente diferencial de 850 MHz, QML-V, resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier
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
* EVM User's guide LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/09/2021
Certificado LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos