LMH6518EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMH6518 está diseñado para ayudar en la caracterización del amplificador diferencial LMH6518. La placa de evaluación fácil de usar está diseñada para proporcionar una configuración rápida y ofrecer un análisis de señal de alto rendimiento. El EVM está listo para conectarse a fuentes de alimentación, fuentes de señal e instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados.

Funciones
  • Diseñado para funcionar con un adaptador de interfaz USB2ANY y una GUI fáciles de usar
  • El LDO integrado proporciona la alimentación de 3.3 V necesaria para el pin VDD del LMH6518, y solo requiere una alimentación de 5 V
  • Las entradas y salidas incluyen conectores subminiatura versión A (SMA)
  • El potenciómetro integrado se proporciona para anular cualquier compensación de salida
  • Diseñado para conexiones a equipos de prueba estándar de 50 Ω
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
LMH6518 — Amplificador de ganancia variable, 900 MHz y control digital
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH6518EVM — Módulo de evaluación LMH6518

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH6518EVM — Módulo de evaluación LMH6518
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
* EVM User's guide LMH6518 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 8/10/2024
Certificado LMH6518EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos