LMK00338EVM

LMK00338EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMK00338 is a 400MHz, 8-output HCSL buffer intended for PCIe Gen1/2/3 Applications, low additive jitter clock distribution and level translation. The EVM allows the user to verify the functionality and performance specification of the device. Refer to the LMK00338 datasheet for the functional description and specifications.

Funciones
  • Low-noise clock fan-out with two banks of four HCSL outputs each and one LVCMOS output
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
Búferes de reloj
LMK00334 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1 a Gen7 de 4 salidas LMK00334-Q1 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 de 4 salidas para automoción LMK00338 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1 a Gen7 de 8 salidas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK00338EVM — Módulo de evaluación LMK00338 de búfer de reloj PCIe de Gen1/2/3

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK00338EVM — Módulo de evaluación LMK00338 de búfer de reloj PCIe de Gen1/2/3
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
* EVM User's guide LMK00338EVM User's Guide 13/12/2013
Certificado LMK00338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos