LMK00804B-Q1EVM

LMK00804B-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMK00804B-Q1 es un búfer de distribución de reloj de alto rendimiento y bajo sesgo, que distribuye hasta cuatro salidas LVCMOS/LVTTL (niveles de 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V o 1.5 V).  Los relojes se derivan de una de las dos entradas seleccionables, que puede aceptar señales de entrada diferenciales o de un único extremo. El módulo de evaluación (EVM) LMK00804B-Q1 está diseñado para demostrar la funcionalidad y el rendimiento eléctrico del dispositivo LMK00804B.  Para un rendimiento óptimo, la placa está equipada con conectores SMA de 50 Ω y trazas de impedancia controladas 50 Ω.

Funciones
  • Placa de evaluación fácil de usar para distribuir hasta cuatro relojes LVCMOS con ruido/fluctuación de fase baja
  • Acepta un reloj de entrada LVCMOS diferencial o de un único extremo
  • Pines de control del dispositivo configurables mediante puentes
  • Potencia de la placa en 3.3 V para VDD y VDDO (suministro único), o 2.5 V/1.8 V/1.5 V para VDDO (alimentación doble)
Búferes de reloj
LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació LMK00804B-Q1 — Conversor de nivel y búfer de salida del ventilador automotriz LVCMOS 1:4 de alto rendim., 1.5-3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK00804B-Q1EVM — Placa de evaluación de búfer de salida de ventilador LVCMOS a LVCMOS/ diferencial de baja fluctuación de 4 salidas

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK00804B-Q1EVM — Placa de evaluación de búfer de salida de ventilador LVCMOS a LVCMOS/ diferencial de baja fluctuación de 4 salidas
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
* EVM User's guide LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) 26/08/2019
Certificado LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos