LMK00804BEVM

LMK00804BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3V, 2.5V, 1.8V, or 1.5V levels).  The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the functionality and electrical performance of the LMK00804B device.  For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and 50-ohm controlled impedance traces.

Funciones
  1. Easy to use evaluation board to fan-out up to 4 LVCMOS clocks with low phase noise/jitter
  2. Accepts differential or single-ended/LVCMOS input clock
  3. Device control pins configurable through jumpers
  4. Board power at 3.3-V for VDD and VDDO (single supply), or 2.5-/1.8-/1.5-V for VDDO (dual supply)
Búferes de reloj
LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK00804BEVM — LMK00804B Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK00804BEVM — LMK00804B Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMK00804BEVM User’s Guide 27/06/2014
Certificado LMK00804BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos