LMK04610EVM

LMK04610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMK04610EVM dispone del limpiador de fluctuación de bucle doble LMK04610 de ruido ultra bajo y baja potencia compatible con JESD204B. Con un consumo de potencia de solo 900 mW con todas las salidas en funcionamiento, el LMK04610 admite fluctuaciones inferiores a 74 fs (de 12 kHz a 20 MHz) utilizando un módulo VCXO de bajo ruido. Los LDO integrados proporcionan una alta PSRR que permite el uso de convertidores CC/CC.

Funciones
  • Arquitectura de bucle doble con rms típicas de 60 fs de 10 kHz a 20 MHz a una frecuencia de salida de 122.88 MHz
  • Loopfilter integrado para facilitar la creación de prototipos
  • Consumo de potencia típico de 0.9 W para 10 salidas a 122.88 MHz
  • Fuentes configurables mediante puentes con LDO y convertidores DCDC integrados
  • Plataforma GUI para un acceso completo a los registros de dispositivos

  • LMK04610EVM
  • Programador USB2ANY

Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04610 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo con PLL

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación TPS7A8101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable, de 1 A, alto PSRR, con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el LMK04610EVM
  2. Descargue e instale el TICSPRO-SW
  3. Lea la guía del usuario de LMK04610EVM
  4. Configure registros en TICSRPRO-SW

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK04610EVM — LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK04610EVM — LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM
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
* EVM User's guide LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 1/02/2017
Certificado LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
TICSPRO-SW — Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos