LMK04821EVM

LMK04821EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMK04821EVM supports the LMK0482x family of products, the industry's highest performance clock conditioners with JEDEC JESD204B support. The dual loop PLLatinum™ architecture enables sub-100 fs jitter (12 kHz to 20 MHz) using a low noise VCXO module. The dual loop architecture consists of two high-performance phase-locked loops (PLL), a low-noise crystal oscillator circuit, and a high-performance voltage controlled oscillator (VCO).

122.88 MHz VCXO comes pre-installed.  User may swap out VCXO for own custom VCXO or connect via SMA connectors.

Normally internal VCO is used PLL2, however a footprint exists for external VCO or may connect external VCO via SMA connectors.

PLL loop filters come pre-designed for default case.  If changing VCXO or VCO or other operating parameters, loop filter may be redesigned.  The Clock Design Tool or the WEBENCH Clock Architect can be used for re-designing loop filter.

Funciones
  1. JEDEC JESD204B support to generate pulsed SYSREF.
  2. Evaluation board configurable using CodeLoader software.
  3. Accepts differential or single-ended/LVCMOS input clock
  4. LVPECL outputs can be connected with balun to test equipment or single-ended by using 50-ohm termination on unconnected output.
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the CDCE6214-Q1EVM
  2. Download and install TICSPRO-SW
  3. Read the CDCE6214-Q1EVM user’s guide
  4. Configure registers on TICSRPRO-SW

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK04821EVM — LMK04821 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK04821EVM — LMK04821 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMK04821EVM User's Guide 30/07/2014
Certificado LMK04821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
CLOCKDESIGNTOOL — Herramienta de diseño de reloj - Filtro de bucle y configuración de dispositivo + simulación
IDE, configuración, compilador o depurador
CODELOADER — Software CodeLoader para la programación del registro de dispositivos

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos