LMK1D1208EVM

LMK1D1208EVM

Haga su pedido ahora

Información general

LMK1D1208 es un búfer de reloj de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) de alto rendimiento y baja fluctuación aditiva con dos entradas diferenciales y ocho salidas LVDS. Este módulo de evaluación (EVM) está diseñado para mostrar el rendimiento eléctrico de LMK1D1208. Este EVM también se puede utilizar para evaluar otros dispositivos de 28 pines de la familia LMK1Dxxxx. El LMK1D1208EVM está equipado con conectores subminiatura versión A (SMA) de 50 Ω y líneas de transmisión microstrip de 50 Ω controladas por impedancia para un mejor rendimiento.

Funciones
  • Placa de evaluación fácil de usar para distribuir al menos 4 relojes LVDS con ruido/fluctuación de fase baja
  • Pines de control configurables mediante puente
  • Placa alimentada por una sola fuente de alimentación 3,3 V / 2,5 V / 1,8 V
Búferes de reloj
LMK1D1204 — Búfer de 1.8 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D1204P — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y control de pines LMK1D1208 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales LMK1D2102 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales LMK1D2104 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D2104L — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y opción de modo común de salida de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK1D1208EVM — Módulo de evaluación LMK1D1208 para búfer de baja fluctuación 2:8 LVDS con salida de ventilador

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK1D1208EVM — Módulo de evaluación LMK1D1208 para búfer de baja fluctuación 2:8 LVDS con salida de ventilador
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
* EVM User's guide LMK1D1208 Low-Additive Jitter, Eight LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board PDF | HTML 4/08/2021
Certificado LMK1D1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 10/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos