LMK1D1208IEVM

LMK1D1208IEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMK1D1208I se utiliza para mostrar el rendimiento eléctrico del LMK1D1208I. LMK1D1208I es un búfer de reloj LVDS de alto rendimiento y baja fluctuación aditiva configurable por I2C con dos entradas diferenciales y ocho salidas LVDS. El LMK1D1208IEVM está equipado con conectores SMA de 50 Ω y líneas de transmisión microstrip de 50 Ω controladas por impedancia para un mejor rendimiento.

Funciones
  • Placa fácil de usar para convergencia de salida de hasta ocho pares de relojes LVDS con fluctuación de ruido de fase baja
  • Pines de control configurables mediante puente
  • Placa alimentada con una única alimentación de 3,3 V, 2,5 V y 1,8 V.
Búferes de reloj
LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK1D1208IEVM — LMK1D1208I high-performance LVDS 40-pin clock buffer evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK1D1208IEVM — LMK1D1208I high-performance LVDS 40-pin clock buffer evaluation module
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
* EVM User's guide LMK1D1208IEVM User's Guide PDF | HTML 14/02/2022
Certificado LMK1D1208IEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos