LMK61E2-312M50EVM

LMK61E2-312M50EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMK61E2-312M50EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-312M50 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.

The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in common applications. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61E2-312M50’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

Funciones
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
Osciladores
LMK61E2-312M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK61E2-312M50EVM — EVM LMK61E2-312M50EVM de oscilador de frecuencia fija y fluctuación ultrabaja

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK61E2-312M50EVM — EVM LMK61E2-312M50EVM de oscilador de frecuencia fija y fluctuación ultrabaja
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
* EVM User's guide LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 20/11/2015
Certificado LMK61E2-312M50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos