LMK61PDEVM

Información general

The LMK61PDEVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 100-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61PD Ultra-Low Jitter Pin Selectable Differential Oscillator with 7 unique reference clock frequencies and configurable output format.

The LMK61PDEVM can be used as a  high performance clock source for jitter criticial applications and can easily be configured to any user selected predefined frequency and output format. The onboard configurable jumpers allows for device configuration, allowing the user to select from one of seven unique output frequencies as well as output format. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61PD’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

Funciones
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
  • Pin Selectable output frequency (7 total)
  • Pin Selectable output format (LVPECL, LVDS, or HCSL)

  • LMK61PDEVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND

Osciladores
LMK61PD0A2 — Oscilador diferencial seleccionable por pines de ±50 ppm y fluctuación ultrabaja

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM Ultra-Low-Jitter Pin Selectable Oscillator EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM Ultra-Low-Jitter Pin Selectable Oscillator EVM
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
* EVM User's guide LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) 20/11/2015
Certificado LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos