LMK62E2-156M25EVM

LMK62E2-156M25EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMK62E2-156M25EVM proporciona una plataforma completa para evaluar el rendimiento de reloj de la familia de osciladores de cristal de fluctuación ultrabaja LMK62XX de Texas Instruments con una selección diversa de frecuencias y formatos de salida. El EVM LMK62XX se puede usar como fuente de reloj para pruebas de conformidad, evaluación del rendimiento y creación de prototipos de sistemas iniciales. Los puertos SMA de lanzamiento de borde integrados proporcionan acceso a las salidas de reloj de fluctuación ultrabaja del LMK62XX para la interconexión con equipos de prueba y placas de referencia mediante cables coaxiales, adaptadores o baluns disponibles en el mercado (no incluidos). Esta conectividad permite realizar pruebas a nivel de sistema integradas entre el LMK62E2 de TI y las placas de referencia FPGA/ASIC/SoC de terceros.

Funciones
  • Ruido ultrabajo y alto rendimiento (fluctuación RMS de 150 fs a 156.25 MHz)
  • Fuente de alimentación única de 3.3 V, alimentada a través de USB o externamente (conector SMA)
  • Salida LVPECL diferencial única
  • No se requiere software

  • LMK62E2-156M25EVM

Osciladores
LMK62A2-100M — Oscilador estándar de 100 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-150M — Oscilador estándar de 150 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-200M — Oscilador estándar de 200 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E0-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-100M — Oscilador de 100 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-156M — Oscilador estándar de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-100M — Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-156M — Oscilador de 156.25 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 9/02/2017
Certificado LMK62E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos