LMK6EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMK6x es una plataforma para evaluar el rendimiento de la familia LMK6x de osciladores de ondas acústicas masivas (BAW) de alto rendimiento. BAW es una tecnología de microresonador que permite la integración de relojes de alta precisión y ultrabaja fluctuación directamente en encapsulados que contienen otros circuitos.

Funciones
  • Oscilador de frecuencia fija con tecnología BAW
  • Admite osciladores estándar de 3.2 mm por 2.5 mm y 2.5 mm por 2 mm, en encapsulados de 4 o 6 pines
  • Baja fluctuación de salida
  • Opciones de tensión de alimentación de 1.8 V y 2.5 V a 3.3 V
Osciladores
LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi LMK6D — Oscilador LVDS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6H — Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6P — Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Se requiere un producto adicional

Esta placa de evaluación no incluye muestras de oscilador LMK6x. Para probar dispositivos compatibles, visite la página del producto de LMK6C, LMK6D, LMK6H o LMK6P.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK6EVM — Módulo de evaluación LMK6x (oscilador no incluido)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK6EVM — Módulo de evaluación LMK6x (oscilador no incluido)
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
* EVM User's guide LMK6x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 18/10/2024
Certificado LMK6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos