LMQ644A2QEVM-S2100

LMQ644A2QEVM-S2100

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMQ644A2QEVM-S2100 evalúa las características y el rendimiento del LMQ644A2-Q1, convertidor reductor dual CC/CC con MOSFET de alimentación integrados. La EVM proporciona una salida de 12 A. La tensión de salida se puede programar individualmente a 3.3 V y 5 V fijos o ajustarse mediante resistencias de realimentación externas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 36 V
  • Tensiones de salida de 5 V y 3.3 V
  • Capacidad de 6 A por canal
  • IQ ultrabaja
  • Espectro extendido aleatorio dual 
Convertidores de CC/CC
LMQ64480-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 8 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para auto LMQ644A0-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 10 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut LMQ644A2-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 12 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMQ644A2QEVM-S2100 36-V, 12-A, Single-Output, Dual- Phase, Synchronous Buck PDF | HTML 10/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos