LMQ66430-2EVM

LMQ66430-2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMQ66430-2EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo LMQ66430-Q1, un convertidor CC/CC reductor sincrónico capaz de conducir hasta 3 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 36 V. El LMQ66430-Q1 tiene una corriente inactiva de funcionamiento ultrabaja, alta eficiencia con cargas ligeras y viene en un pequeño encapsulado QFN HotRod™ mejorado de 2.6 mm x 2.6 mm, que proporciona un tamaño de solución de baja EMI.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida fija estándar de 3.3 V predeterminada
  • Corriente de salida hasta 3 A.
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 2.2 MHz (puente incluido para el modo AUTO o la selección FPWM)
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LMQ66410 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 1 A de baja EMI con IQ de 1.5 µA LMQ66410-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 1 A de baja EMI automotriz con IQ de 1.5 µA LMQ66420 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 2 A de baja EMI con IQ de 1.5 µA LMQ66420-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 2 A de baja EMI automotriz con IQ de 1.5 µA LMQ66430 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 3 A de baja EMI con IQ de 1.5 µA LMQ66430-Q1 — Convertidor reductor síncrono bajo de 36 V y 3 A de grado automotriz con IQ de 1,5 µA LMR66430-EP — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 3 A con IQ de 1.5 μA y baja EMI de producto mejor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMQ66430-2EVM — Módulo de evaluación LMQ66430 para convertidor reductor síncrono de 36 V y 3 A con HotRod™ QFN mejorado.

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMQ66430-2EVM — Módulo de evaluación LMQ66430 para convertidor reductor síncrono de 36 V y 3 A con HotRod™ QFN mejorado.
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
* EVM User's guide LMQ66430-Q1 Buck Controller Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/02/2022
Certificado LMQ66430EVM-2M EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos