LMR14006YEVM

LMR14006YEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR14006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14006Y Step-Down Converter. The LMR14006YEVM operates from 4V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.

Funciones
  • Input range: 4V to 40V
  •  Output: 5.0V
  •  Maximum load current: 600mA
  •  Switching frequency: 2.1MHz
  •  Board size: 49x52mm
Convertidores de CC/CC
LMR14006 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 40 V, 600 mA con bajo Iq
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR14006YEVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 4 V a 40 V, 5,0 V de salida a 600 mA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR14006YEVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 4 V a 40 V, 5,0 V de salida a 600 mA
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
* EVM User's guide LMR14003Y/6YEVM Evaluation Board 19/08/2013
Certificado LMR14006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos