LMR14010AEVM

LMR14010AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR14010A es un convertidor reductor asincrónico de 1 A, fácil de usar, con una frecuencia fija de 700 kHz en un encapsulado SOT23-6. El LMR14010AEVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR14010A. El LMR14010AEVM funciona con una entrada de 6 V a 18 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 5 V a 1 A. La placa tiene un conector de puente para habilitar o deshabilitar el funcionamiento del convertidor.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 40 V
  • Salida exacta de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 700 KHz
Convertidores de CC/CC
LMR14010A — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 40 V, 1 A con modo ecológico de alta eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR14010AEVM — 1-A, Asynchronous Step-down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR14010AEVM — 1-A, Asynchronous Step-down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR14010AEVM Evaluation Board Guide 11/01/2018
Certificado LMR14010AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos