LMR14050SEVM

LMR14050SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR14050SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14050S Step-Down Converter. The LMR14050SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Funciones
  • Input range: 7V to 36V
  • Output: 5.0V or 3.3V
  • Maximum load current: 5A
  • Switching frequency: 400KHz
  • Board size: 76mm x 76mm
Convertidores de CC/CC
LMR14050 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 μA LMR14050-Q1 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de grado automotriz de 40 V, 5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V to 36V input, 5.0V/3.3V output at 5A Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V to 36V input, 5.0V/3.3V output at 5A Step-Down Converter
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
* EVM User's guide LMR14050EVM User's Guide 30/01/2015
Certificado LMR14050SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos