LMR16006YEVM

LMR16006YEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR16006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16006Y Step-Down Converter. The LMR16006YEVM operates from 6V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has a jumper connector to enable or disable the converter operation.

Funciones
  • Input range: 6V to 60V
  • Output: 5.0V
  • Maximum load current: 600mA
  • Switching frequency: 2.1MHz
  • Board size: 49x52mm
Convertidores de CC/CC
LMR16006 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente LMR16006Y-Q1 — Regulador buck de 40 V (65 V transit.) SIMPLE SWITCHER®, 0.6 A, IQ de 28 μA, homologado, automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V to 60V input, 5.0V output at 600mA Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V to 60V input, 5.0V output at 600mA Step-Down Converter
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
* EVM User's guide LMR16006 EVM User's Guide 13/06/2014
Certificado LMR16006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos