LMR16010PEVM

LMR16010PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LMR16010PEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR16010PDDAR. El LMR16010PEVM funciona con una entrada de 7 V a 60 V (24 V nominal) y proporciona una salida de 5.0 V a 1 A. La placa también dispone de conectores puentes para activar o desactivar el funcionamiento del convertidor y sincronizar con el reloj externo. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 7 V a 60 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 700KHz
  • Salida de indicador de buen funcionamiento
  • Compensación interna
Convertidores de CC/CC
LMR16010 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER de 60 V, 1 A con Iq de 40 uA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR16010PEVM — LMR16010 Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR16010PEVM — LMR16010 Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR16010 EVM User's Guide 12/10/2015
Certificado LMR16010PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos