LMR23625CEVM

LMR23625CEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR23625CEVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR23625CDDAR. El LMR23625CEVM funciona con una entrada de 4.5 V a 36 V (12 V nominales) y proporciona una salida de 5.0 V/3.3 V a 2.5 A. La placa dispone de conectores puentes para seleccionar las opciones de salida, activar o desactivar el funcionamiento del convertidor y sincronizar con el reloj externo. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 20 V
  • Opciones de salida seleccionables por puentes (5 V o 3.3 V)
  • Corriente de salida de hasta 2.5 A
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
  • Sincronización de frecuencia con reloj externo
  • Protección de cortocircuito en modo Hiccup
Convertidores de CC/CC
LMR23625 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 36 V 2,5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR23625CEVM — LMR23625C Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR23625CEVM — LMR23625C Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR23625C-Q1 EVM User's Guide 8/11/2016
* EVM User's guide LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) 6/07/2016
Certificado LMR23625CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos