LMR23630EVM

LMR23630EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR23630EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR23630DRR. El LMR23630EVM funciona con una entrada de 4 V a 36 V (12 V nominales) y proporciona una salida de 5.0 V/3.3 V a 3 A. La placa dispone de conectores puentes para seleccionar las opciones de salida, habilitar o deshabilitar el funcionamiento del convertidor y sincronizar con el reloj externo. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V
  • Opciones de salida seleccionables por puentes (5 V o 3.3 V)
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Frecuencia de conmutación ajustable
  • Sincronización de frecuencia con reloj externo
Convertidores de CC/CC
LMR23630 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 36 V 3 A LMR23630-Q1 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V, 3 A, homologado de grado automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR23630EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR23630DDR Wide Vin

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR23630EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR23630DDR Wide Vin
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
* EVM User's guide LMR23630DRREVM User’s Guide 25/05/2017
Certificado LMR23630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos