LMR33630CRNXEVM

LMR33630CRNXEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del LMR33630 es un circuito totalmente montado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico de 2.1 MHz LMR33630C.  El LMR33630 proporciona una eficacia y precisión excepcionales en una solución de tamaño muy reducido.

Funciones
  • Rectificación sincrónica integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Tiempo mínimo de encendido corto
Convertidores de CC/CC
LMR33620-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 2 A LMR33630 — Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 3 A con EMI ultrabaja LMR33630-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR33630CRNXEVM — LMR33630 Synchronous Step Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR33630CRNXEVM — LMR33630 Synchronous Step Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR33630xRNXEVM User's Guide 22/02/2018
Certificado LMR33630CRNXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMR33630ARNXEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR33630

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos