LMR34215FSC5EVM

LMR34215FSC5EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR34215FSC5EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LMR34215-Q1. El LMR34215-Q1 es un convertidor CC/CC reductor sincrónico fácil de usar capaz de conducir hasta 1.5 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 42 V. El LMR34215-Q1 proporciona una eficiencia y precisión excepcionales en una solución de tamaño muy reducido. El LMR34215FSC5EVM cuenta con una tensión de salida fija LMR34215-Q1 de 5 V y una frecuencia de conmutación de 2.1 MHz.

Funciones
  • Rectificación síncrona integrada
  • Probado conforme a la norma CISPR 25 Clase 5
  • Tamaño reducido de la solución con un bajo recuento de piezas
  • Tiempo mínimo de encendido corto
Convertidores de CC/CC
LMR34206-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 42 V, 0,6 A LMR34215-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 42 V, 1,5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR34215FSC5EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono de 42 V y 1,5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR34215FSC5EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono de 42 V y 1,5 A
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
* EVM User's guide LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 26/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos