LMR36015AEVM

LMR36015AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR36015 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico LMR36015.  El LMR36015 proporciona una eficacia y precisión excepcionales en una solución de tamaño muy reducido.

Funciones
  • Rectificación sincrónica integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Tiempo mínimo de encendido corto
Convertidores de CC/CC
LMR34215-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 42 V, 1,5 A LMR36006 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A LMR36006-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A LMR36015 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A LMR36015-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36015AEVM — Synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36015AEVM — Synchronous step-down converter evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR360xxQEVM User's Guide 14/11/2018
* EVM User's guide LMR360xxxEVM User's Guide 14/03/2018
Certificado LMR36015AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos