LMR36500EVM

LMR36500EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR36500EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LMR36500. El LMR36500 es un convertidor CC/CC reductor síncrono fácil de usar capaz de manejar hasta 50 mA de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 65 V. El LMR36500 tiene una corriente quiescente de funcionamiento ultrabaja y una alta eficiencia con cargas ligeras. El LMR36500 está disponible en un encapsulado HotRod de 2 mm × 2 mm, que ofrece una solución de tamaño muy reducido y baja EMI.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • Tensión de salida fija estándar de 5 V predeterminada
  • Corriente de salida de hasta 50 mA
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 1 Mhz
  • Reducción al mínimo del timbre del nodo de conmutación para reducir la EMI
Convertidores de CC/CC
LMR36500 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 3 V a 65 V, 50 mA con IQ de 6 μA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR36500 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 3/11/2023
Certificado LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos