LMR36501EVM

LMR36501EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR36501 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LMR36501. El LMR36501EVM es un convertidor CC/CC reductor síncrono fácil de usar capaz de manejar hasta 100 mA de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 65 V. El EVM tiene una corriente quiescente de funcionamiento ultrabaja y una alta eficiencia con cargas ligeras. El LMR36501 está disponible en un pequeño encapsulado HotRod™ de 2 mm x 2 mm, que ofrece una solución de tamaño muy reducido y baja interferencia electromagnética (EMI).

Funciones
  • Tensión de entrada amplia de 3 V a 65 V
  • Tensión de salida fija predeterminada de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 100 mA
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 2.2 MHz con puente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR36501EVM User’s Guide PDF | HTML 19/06/2023
Certificado LMR36501EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos