LMR36502EVM

LMR36502EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR36502EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LMR36502. El LMR36502 es un convertidor CC/CC reductor síncrono fácil de usar capaz de manejar hasta 150 mA de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 65 V. El LMR36502 tiene una corriente quiescente de funcionamiento ultrabaja y una alta eficiencia con cargas ligeras. El LMR36502 está disponible en un pequeño encapsulado HotRod™ de 2 × 2 mm, que ofrece una solución de tamaño muy reducido y baja interferencia electromagnética (EMI).

Funciones
  • Tensión de entrada amplia de 3 V a 65 V
  • Tensión de salida fija estándar de 3.3 V predeterminada
  • Corriente de salida de hasta 150 mA
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 2.2 MHz con puente
Convertidores de CC/CC
LMR36501 — Convertidor reductor síncrono de 65 V y 100 mA de baja IQ LMR36502 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 3 V a 65 V, 150 mA con IQ de 6 μA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36502EVM — Módulo de evaluación LMR36502 para convertidor reductor síncrono de 65 V y 150 mA con tensión de entrada amplia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36502EVM — Módulo de evaluación LMR36502 para convertidor reductor síncrono de 65 V y 150 mA con tensión de entrada amplia
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
* EVM User's guide LMR36502EVM, LMR36502 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/08/2023
Certificado LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos