LMR36503MSCEEVM

LMR36503MSCEEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR36503E-Q1 de 0.3 A es un regulador reductor CC/CC de 65 V que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El módulo de evaluación (EVM) LMR36503E-Q1 funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 65 V para proporcionar una salida regulada de 5 V a un máximo de 0.3 A con una frecuencia de conmutación de 2.2 MHz. El LMR36503MSCEEVM puede admitir una regulación de precisión de tensión de salida superior al 1.5 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 5.5 V a 65 V
  • Tensión de salida: 12 V
  • Corriente de carga: De 0 a 0.3 A
  • Frecuencia de conmutación: 2.2 MHz
  • Rango de tensión de salida ajustable
  • Capacidad de sincronización externa
  • Capacidad de espectro extendido interno
  • Modulación de frecuencia de pulso seleccionable o modulación de ancho de pulso forzado en carga ligera
  • Admite un funcionamiento de hasta 150 °C a temperatura ambiente
  • Admite otras variantes del circuito integrado (IC) reemplazando algunos componentes
Convertidores de CC/CC
LMR36503-Q1 — Convertidor buck de 3 V a 65 V, 0,3 A de grado automotriz, optimizado para el tamaño y la eficien LMR36503E-Q1 — Convertidor automotor buck de 3 V a -65 V y 0.3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36503MSCEEVM — Módulo de evaluación LMR36503E-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36503MSCEEVM — Módulo de evaluación LMR36503E-Q1
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
* EVM User's guide LMR36503MSCE Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 3/06/2024
Certificado LMR36503MSCEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos