LMR36520AEVM

LMR36520AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR36520AEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico LMR36520.

Funciones
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Mínimo a tiempo bajo
Convertidores de CC/CC
LMR36510 — Convertidor reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER®; de 4.2 V a 65 V, 1 A con IQ de 26 uA LMR36520 — Convertidor reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER®; de 4.2 V a 65 V, 2 A con IQ de 26 uA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR36520AEVM — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 4,2 V a 65 V, 2 A con mod. de evaluación IQ de 26 uA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR36520AEVM — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 4,2 V a 65 V, 2 A con mod. de evaluación IQ de 26 uA
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
* EVM User's guide LMR36520AEVM User’s Guide 24/06/2019
Certificado LMR36520AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos