LMR38020EVM

LMR38020EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR38020EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR38020F. La placa dispone de un conector puente para indicar la señal POWERGOOD y la sincronización con el reloj externo. La placa también dispone de terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 80 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz
Convertidores de CC/CC
LMR38010 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz con IQ de 40 µA LMR38020 — Convertidor de potencia buck síncrono SIMPLE SWITCHER® 4,2 V a 80 V, 2 A, con IQ de 40 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR38020EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor LMR38020 SIMPLE SWITCHER de 80 V, 2 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR38020EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor LMR38020 SIMPLE SWITCHER de 80 V, 2 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA
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
* EVM User's guide LMR38020EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 19/09/2022
Certificado LMR38020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos