LMR38020QEVM

LMR38020QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM38020QEVM utiliza el LMR38020S-Q1, un regulador reductor de CC/CC de 80 V que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 80 V para proporcionar una salida regulada de 5 V a una frecuencia de conmutación de 400 kHz. La tensión de salida tiene una precisión de consigna superior al 1.5 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo. El LMR38020QEVM está calificado para el LMR38020-Q1 así como para el convertidor reductor LMR38020.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 80 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz
  • Amplíe el espectro para reducir la EMI
Convertidores de CC/CC
LMR38010-Q1 — Convertidor buck sincrónico SIMPLE SWITCHER® automotriz de 4.2 V a 80 V, 1 A LMR38020 — Convertidor de potencia buck síncrono SIMPLE SWITCHER® 4,2 V a 80 V, 2 A, con IQ de 40 µA LMR38020-Q1 — Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® para automoción, de 4.2 V a 80 V, 2 A, convertidor reductor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ
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
* EVM User's guide LMR38020QEVM User's Guide PDF | HTML 5/11/2021
Certificado LMR38020QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos