LMR51430EVM

LMR51430EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR51430EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para que los diseñadores evalúen el funcionamiento y el rendimiento del convertidor reductor síncrono LMR51430 de 4.5 V a 36 V y 3 A. La placa tiene un conector puente para habilitar el pin. Este EVM tiene pines simples y es muy fácil de usar y consiste en un diseño de cuatro capas. El tamaño de la placa es de 57.8 mm × 64 mm y 2 oz planos de cobre se aplican en cada capa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 36 V
  • Salida precisa de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz y 1100 kHz
Convertidores de CC/CC
LMR51430 — Convertidor buck sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 36 V, 3 A, con IQ de 40 µA.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR51430 Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/04/2022
Certificado LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos