LMR51450EVM

LMR51450EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR51450 está diseñado para ayudar a los clientes a evaluar el rendimiento del convertidor reductor de tensión síncrono LMR51450. Este EVM implementa el LMR51450 en un encapsulado WSON de 12 pines. El EVM es capaz de suministrar una tensión de salida de 5 V o 3.3 V y una corriente de carga de hasta 5 A con alta eficiencia y precisión de salida en un tamaño reducido de la solución.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V
  • Salida seleccionable de 5 V o 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 5 A
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz
Controladores de CC/CC
LMR51460-Q1 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 6 A con IQ baja para automoción

 

Convertidores de CC/CC
LMR51425 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 2.5 A con IQ baja LMR51425-Q1 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 2.5 A con IQ baja para automoción LMR51435 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 3.5 A con IQ baja LMR51435-Q1 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 3.5 A con IQ baja para automoción LMR51440 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 4 A LMR51440-Q1 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 4 A con IQ baja para automoción LMR51450 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 5 A LMR51450-Q1 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 5 A con IQ baja para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR51450EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR51450

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR51450EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR51450
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
* EVM User's guide LMR51450 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/11/2022
Certificado LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 6/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos