LMR51603EVM

LMR51603EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR51603EVM es un circuito completamente ensamblado y probado diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento del convertidor LMR51603. Este módulo de evaluación funciona con una entrada típica de 12 V y proporciona una salida de 5 V a 300 mA. Los transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) de baja potencia RDS(ON)integrados permiten una alta eficiencia y ofrecen facilidad de uso con un número mínimo de componentes externos para sistemas de alimentación con limitaciones de espacio.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 65 V
  • Capacidad transitoria de entrada de hasta 70 V
  • Admite una corriente de salida continua de 300 mA
  • Frecuencia de conmutación fija de 400 kHz a 1.1 MHz
  • Protección contra cortocircuitos con modo hiccup
Convertidores de CC/CC
LMR51403 — Convertidor buck síncrono de 4.5 V a 42 V y 0.3 A con corriente quiescente de 25 µA LMR51603 — Convertidor buck síncrono de 4.5 V a 65 V y 0.3 A con corriente quiescente de 25 µA LMR51603-Q1 — Convertidor buck síncrono de 4.5 V a 65 V y 0.3 A con corriente quiescente de 25 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR51603EVM — Módulo de evaluación LMR51603

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR51603EVM — Módulo de evaluación LMR51603
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
* EVM User's guide LMR51603 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/09/2024
Certificado LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos