LMR51610EVM

LMR51610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR51610 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LMR51610. El EVM tiene una salida de 3.3 V, con un amplio rango de entrada de hasta 65 V, corriente de carga de 1 A y frecuencia fija interna. Es compatible con la inyección de señal de CA para mediciones de bucle.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 65 V
  • Salida de 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 400kHz
Convertidores de CC/CC
LMR51406 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 42 V y 0.6 A con IQ de 26.5 uA LMR51410 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 42 V y 1 A con IQ de 26.5 uA LMR51610 — Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® con reductor síncrono de 4.5 V a 65 V, 1 A, con corriente q
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module
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
* EVM User's guide LMR51610EVM User's Guide PDF | HTML 6/06/2023
Certificado LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos