LMR51635EVM

LMR51635EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR51635EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador buck síncrono de entrada amplia LMR51635. El LMR51635 es un convertidor buck síncrono fácil de usar con VIN amplia. Con el amplio rango de tensión de entrada de funcionamiento de 4.3 V a 60 V, el dispositivo está diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales para el acondicionamiento de energía a partir de una fuente no regulada. El LMR51635 funciona a una frecuencia de conmutación de 400 kHz para admitir el uso de inductores relativamente pequeños para un tamaño de diseño optimizado. El LMR51635 admite una corriente de salida continua de hasta 3.5 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.3 V a 60 V
  • Salida de 5 V predeterminada
  • Capacidad de corriente de salida continua de 3.5 A
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz
  • Protección contra cortocircuitos en modo hiccup
  • Espectro de frecuencia extendido
Convertidores de CC/CC
LMR51625 — Convertidor SIMPLE SWITCHER® buck síncrono de 4.3 V a 60 V, 2.5 A y corriente quiescente baja LMR51635 — Convertidor SIMPLE SWITCHER® buck síncrono de 4.3 V a 60 V, 3.5 A y corriente quiescente baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR51635EVM — Módulo de evaluación LMR51635

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR51635EVM — Módulo de evaluación LMR51635
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
* EVM User's guide LMR51635 Buck Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14/11/2024
Certificado LMR51635EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 8/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos