LMR60460QEVM

LMR60460QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMR60460-Q1 de 6 A es un convertidor buck CC/CC de 36 V que emplea rectificación sincrónica para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El módulo de evaluación (EVM) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 36 V para proporcionar una salida regulada de carga de 5.0 V a un máximo de 6 A con una frecuencia de conmutación de 400 kHz. El LMR60460QEVM puede admitir una regulación de precisión de tensión de salida superior al 1 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 6 V a 36 V
  • Tensión de salida: 5.0 V
  • Corriente de carga: De 0 a 6 A
  • Frecuencia de conmutación: 400 kHz
  • Rango de tensión de salida ajustable
  • Capacidad de sincronización externa
  • Capacidad de espectro extendido interno
  • Modulación de frecuencia de pulso seleccionable o modulación de ancho de pulso forzado en carga ligera
  • Admite otras variantes del circuito integrado (IC) reemplazando algunos componentes
Convertidores de CC/CC
LMR60450-Q1 — Convertidor buck sincrónico automotriz de 36 V y 5 A con corriente quiescente (IQ) baja y alta efici LMR60460-Q1 — Convertidor buck sincrónico automotriz de 36 V de 6 A con condensadores de salida reducidos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Prepare la configuración del banco según las instrucciones de la guía del usuario de EVM.
  2. Encienda el EVM siguiendo los pasos recomendados.
  3. Ejecute pruebas y mediciones. Tenga cuidado con las posibles altas temperaturas de los componentes.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR60460QEVM — Módulo de evaluación del convertidor Buck sincrónico de 36 V y 6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR60460QEVM — Módulo de evaluación del convertidor Buck sincrónico de 36 V y 6 A
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
* EVM User's guide LMR60460-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 28/07/2025
Certificado LMR60460QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos