LMR66430-2EVM

LMR66430-2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR66430-2 es una plataforma para la evaluación del convertidor reductor LMR66430 que contiene varios puentes y puntos de prueba para configurar el dispositivo sobre la marcha y probar sus diversas funciones. Además de evaluar el rendimiento eléctrico del dispositivo del LMR66430, este EVM debería servir como ejemplo para el diseño y la disposición del circuito en la aplicación del usuario final.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Salida fija de 5 V con huellas opcionales para divisores de retroalimentación
  • Frecuencia de conmutación fija de 2.2 MHz con capacidad de sincronización externa y selección de modo
  • Filtro EMI diferencial de entrada para pruebas de cumplimiento
Convertidores de CC/CC
LMR66410 — Convertidor reductor sincrónico de 36 V y 1 A con corriente quiescente (IQ) de 1.5 μA y baja interfe LMR66410-Q1 — Convertidor reductor sincrónico automotriz de 36 V y 1A con IQ de 1.5 μA y baja EMI LMR66420 — Convertidor reductor sincrónico de 36 V y 2 A con corriente quiescente (IQ) de 1.5 μA y baja interfe LMR66420-Q1 — Convertidor reductor sincrónico automotriz de 36 V y 2A con IQ de 1.5 μA y baja EMI LMR66430 — Convertidor reductor sincrónico de 36 V y 3 A con corriente quiescente (IQ) de 1.5 μA y baja interfe LMR66430-Q1 — Convertidor reductor sincrónico automotriz de 36 V y 3A con IQ de 1.5 μA y baja EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR66430-2EVM — LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR66430-2EVM — LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency
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
* EVM User's guide LMR66430-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/11/2023
Certificado LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos